AGRU 70075166311 Stop-Off-Saddle MOP gas 10bar PE 100-RC black 160/2 SDR 17-11
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/saddles/075.prj},{NB=AGRU_70075166311_Stop-Off-Saddle_MOP gas 10bar_PE 100-RC black_160/2 SDR 17-11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70075166311},{M=70075166311},{BILDCODE=075},{WEIGHT=1.620},{DIMENSIONLANG=160/2½\" SDR 17-11},{DURCHMESSER=160},{EXT_BEZ_1=Stop-Off-Saddle},{EXT_BEZ_2=MOP gas 10bar},{EXT_BEZ_3=bottom part screwable},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=160.000},{L3=164.000},{D2=57.400},{D3=93.000},{H=150.000},{H1=162.000},{H2=70.000},{B=193.500},{T=108.000},{GIN=2.000},{GIN1=2.500},{XX=160/2 SDR 17-11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
075 - Stop-Off-Saddle
Bill of material
AGRU_70075166311_Stop-Off-Saddle_MOP gas 10bar_PE 100-RC black_160/2 SDR 17-11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70075166311
70075166311
Article number
70075166311
70075166311
Image Code
075
Weight
1.620
1.620
kg
Dimension long
160/2½" SDR 17-11
160/2½" SDR 17-11
Dimension short
160
160
Description 1
Stop-Off-Saddle
Description 2
MOP gas 10bar
Description 3
bottom part screwable
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
L3
164.000
164.000
mm
D2
57.400
mm
D3
93.000
mm
H
150.000
150.000
mm
H1
162.000
162.000
mm
H2
70.000
mm
B
193.500
193.500
mm
T
108.000
108.000
mm
GIN
2.000
인치
GIN1
2.500
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성