AGRU 70067221607 Reducer concentric long spigot PE 100-RC black 225/160 SDR7.4 ISO S-3.2
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/067.prj},{NB=AGRU_70067221607_Reducer concentric_long spigot_PE 100-RC black_225/160 SDR7.4 ISO S-3.2 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70067221607},{M=70067221607},{BILDCODE=067},{WEIGHT=3.880},{DIMENSIONLANG=225/160 SDR7.4 ISO S-3.2},{DURCHMESSER=225/160},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=225.000},{DA1=160},{S=30.800},{S1=21.900},{L=268.000},{L1=120.000},{L2=104.000},{X1=70100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
067 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_70067221607_Reducer concentric_long spigot_PE 100-RC black_225/160 SDR7.4 ISO S-3.2
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70067221607
70067221607
Article number
70067221607
70067221607
Image Code
067
Weight
3.880
3.880
kg
Dimension long
225/160 SDR7.4 ISO S-3.2
225/160 SDR7.4 ISO S-3.2
Dimension short
225/160
225/160
Description 1
Reducer concentric
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
160
160
mm
S
30.800
30.800
mm
S1
21.900
21.900
mm
Dimension L
268.000
268.000
mm
L1
120.000
120.000
mm
L2
104.000
104.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성