AGRU 70065251617 Tee reduced long spigot PE 100-RC black 250/160 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/065.prj},{NB=AGRU_70065251617_Tee reduced_long spigot_PE 100-RC black_250/160 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70065251617},{M=70065251617},{BILDCODE=065},{WEIGHT=10.420},{DIMENSIONLANG=250/160 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=250/160},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=250.000},{DA1=160},{S=14.800},{S1=9.500},{L=625.000},{L1=148.000},{L2=100.000},{Z=270.000},{X1=70100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 98
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
065 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_70065251617_Tee reduced_long spigot_PE 100-RC black_250/160 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70065251617
70065251617
Article number
70065251617
70065251617
Image Code
065
Weight
10.420
10.420
kg
Dimension long
250/160 SDR17 ISO S-8
250/160 SDR17 ISO S-8
Dimension short
250/160
250/160
Description 1
Tee reduced
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
160
160
mm
S
14.800
14.800
mm
S1
9.500
9.500
mm
Dimension L
625.000
625.000
mm
L1
148.000
148.000
mm
L2
100.000
100.000
mm
Z
270.000
270.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성