AGRU 70064112517 Ventilation End Cap long spigot PE 100-RC black 125X7.4 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/064_1.prj},{NB=AGRU_70064112517_Ventilation End Cap_long spigot_PE 100-RC black_125X7.4 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70064112517},{M=70064112517},{BILDCODE=064.1},{WEIGHT=0.640},{DIMENSIONLANG=125X7.4 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Ventilation End Cap},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=125.000},{S=7.400},{L=214.000},{T=165.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
064.1 - Ventilation End Cap
Bill of material
AGRU_70064112517_Ventilation End Cap_long spigot_PE 100-RC black_125X7.4 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70064112517
70064112517
Article number
70064112517
70064112517
Image Code
064.1
Weight
0.640
0.640
kg
Dimension long
125X7.4 SDR17 ISO S-8
125X7.4 SDR17 ISO S-8
Dimension short
125
125
Description 1
Ventilation End Cap
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
125.000
125.000
mm
S
7.400
7.400
mm
Dimension L
214.000
214.000
mm
T
165.000
165.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성