AGRU 70060022511 Elbow 45 long spigot PE 100-RC black 225X20.5 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/060.prj},{NB=AGRU_70060022511_Elbow 45_long spigot_PE 100-RC black_225X20.5 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70060022511},{M=70060022511},{BILDCODE=060},{WEIGHT=4.760},{DIMENSIONLANG=225X20.5 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=225},{EXT_BEZ_1=Elbow 45°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=225.000},{S=20.500},{L3=125.500},{Z=173.500},{X1=70110},{XX=Elbow 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
060 - Elbow 45°
Bill of material
AGRU_70060022511_Elbow 45_long spigot_PE 100-RC black_225X20.5 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70060022511
70060022511
Article number
70060022511
70060022511
Image Code
060
Weight
4.760
4.760
kg
Dimension long
225X20.5 SDR11 ISO S-5
225X20.5 SDR11 ISO S-5
Dimension short
225
225
Description 1
Elbow 45°
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
S
20.500
20.500
mm
L3
125.500
125.500
mm
Z
173.500
173.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성