AGRU 70019011011 Elbow 30 long spigot PE 100-RC black 110X10.0 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/019.prj},{NB=AGRU_70019011011_Elbow 30_long spigot_PE 100-RC black_110X10.0 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70019011011},{M=70019011011},{BILDCODE=019},{WEIGHT=1.456},{DIMENSIONLANG=110X10.0 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Elbow 30°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=110.000},{S=10.000},{L3=195.000},{Z=216.500},{XX=Elbow 30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
019 - Elbow 30°
Bill of material
AGRU_70019011011_Elbow 30_long spigot_PE 100-RC black_110X10.0 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70019011011
70019011011
Article number
70019011011
70019011011
Image Code
019
Weight
1.456
1.456
kg
Dimension long
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110X10.0 SDR11 ISO S-5
Dimension short
110
110
Description 1
Elbow 30°
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
10.000
10.000
mm
L3
195.000
195.000
mm
Z
216.500
216.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성