AGRU 70006645017 Tee 300mm elongated PE 100-RC black 450X26.7 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/006_6.prj},{NB=AGRU_70006645017_Tee_300mm elongated_PE 100-RC black_450X26.7 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70006645017},{M=70006645017},{BILDCODE=006.6},{WEIGHT=78.520},{DIMENSIONLANG=450X26.7 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=450},{EXT_BEZ_1=Tee},{EXT_BEZ_2=300mm elongated},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded+welded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=450.000},{S=26.700},{L=300.000},{L1=1490.000},{Z=745.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
006.6 - Tee
Bill of material
AGRU_70006645017_Tee_300mm elongated_PE 100-RC black_450X26.7 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70006645017
70006645017
Article number
70006645017
70006645017
Image Code
006.6
Weight
78.520
78.520
kg
Dimension long
450X26.7 SDR17 ISO S-8
450X26.7 SDR17 ISO S-8
Dimension short
450
450
Description 1
Tee
Description 2
300mm elongated
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded+welded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
450.000
450.000
mm
S
26.700
26.700
mm
Dimension L
300.000
mm
L1
1490.000
1490.000
mm
Z
745.000
745.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성