AGRU 70004640011 End Cap 300mm elongated PE 100-RC black 400 X 36.3 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/004_6.prj},{NB=AGRU_70004640011_End Cap_300mm elongated_PE 100-RC black_400 X 36.3 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70004640011},{M=70004640011},{BILDCODE=004.6},{WEIGHT=21.200},{DIMENSIONLANG=400 X 36.3 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=400},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=300mm elongated},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=400.000},{S=36.300},{L=300.000},{L1=430.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
004.6 - End Cap
Bill of material
AGRU_70004640011_End Cap_300mm elongated_PE 100-RC black_400 X 36.3 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70004640011
70004640011
Article number
70004640011
70004640011
Image Code
004.6
Weight
21.200
21.200
kg
Dimension long
400 X 36.3 SDR11 ISO S-5
400 X 36.3 SDR11 ISO S-5
Dimension short
400
400
Description 1
End Cap
Description 2
300mm elongated
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
400.000
400.000
mm
S
36.300
36.300
mm
Dimension L
300.000
mm
L1
430.000
430.000
mm
X1
70110
70110
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성