AGRU 70001240017 Bend 45 300mm both sides elongated PE 100-RC black 400X23.7 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/elongated_fittings/001_20.prj},{NB=AGRU_70001240017_Bend 45_300mm both sides elongated_PE 100-RC black_400X23.7 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70001240017},{M=70001240017},{BILDCODE=001.20},{WEIGHT=24.800},{DIMENSIONLANG=400X23.7 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=400},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{EXT_BEZ_2=300mm both sides elongated},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded+welded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=400.000},{S=23.700},{L=300.000},{L1=469.000},{L2=424.000},{X1=1},{XX=Bend 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
001.20 - Bend 45°
Bill of material
AGRU_70001240017_Bend 45_300mm both sides elongated_PE 100-RC black_400X23.7 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70001240017
70001240017
Article number
70001240017
70001240017
Image Code
001.20
Weight
24.800
24.800
kg
Dimension long
400X23.7 SDR17 ISO S-8
400X23.7 SDR17 ISO S-8
Dimension short
400
400
Description 1
Bend 45°
Description 2
300mm both sides elongated
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded+welded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
400.000
400.000
mm
S
23.700
23.700
mm
Dimension L
300.000
mm
L1
469.000
469.000
mm
L2
424.000
424.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성