AGRU 70173018011 E-Coupler MOP water 25bar/gas 10bar PE 100-RC black 180 SDR 26-7.4
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/electro_fusion_fittings/173.prj},{NB=AGRU_70173018011_E-Coupler_MOP water 25bar/gas 10bar_PE 100-RC black_180 SDR 26-7.4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70173018011},{M=70173018011},{BILDCODE=173},{WEIGHT=2.460},{DIMENSIONLANG=180 SDR 26-7.4},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=E-Coupler},{EXT_BEZ_2=MOP water 25bar/gas 10bar},{EXT_BEZ_3=MOP water ÖVGW 16bar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=180.000},{L=199.500},{D=221.000},{D1=119.000},{T=97.500},{X1=70111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
173 - E-Coupler
Bill of material
AGRU_70173018011_E-Coupler_MOP water 25bar/gas 10bar_PE 100-RC black_180 SDR 26-7.4
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70173018011
70173018011
Article number
70173018011
70173018011
Image Code
173
Weight
2.460
2.460
kg
Dimension long
180 SDR 26-7.4
180 SDR 26-7.4
Dimension short
180
180
Description 1
E-Coupler
Description 2
MOP water 25bar/gas 10bar
MOP water 25bar/gas 10bar
Description 3
MOP water ÖVGW 16bar
MOP water ÖVGW 16bar
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
Dimension L
199.500
199.500
mm
D
221.000
221.000
mm
D1
119.000
119.000
mm
T
97.500
97.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성