AGRU 70396020009 Sweep Bend 30 radius 1.5 x OD PE 100-RC black 200 SDR9 ISO S-4 20 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Sweep Bends
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/sweep_bends/396.prj},{NB=AGRU_70396020009_Sweep Bend 30_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_200 SDR9 ISO S-4 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70396020009},{M=70396020009},{BILDCODE=396},{WEIGHT=11.860},{DIMENSIONLANG=200 SDR9 ISO S-4 20 bar},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Sweep Bend 30°},{EXT_BEZ_2=radius 1.5 x OD},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=formed out of pipe},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=200.000},{S=22.400},{L=150.000},{Z=310.000},{R=300.000},{ANG=72.350},{XX=Sweep Bend 30},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
396 - Sweep Bend 30°
Bill of material
AGRU_70396020009_Sweep Bend 30_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_200 SDR9 ISO S-4 20 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70396020009
70396020009
Article number
70396020009
70396020009
Image Code
396
Weight
11.860
11.860
kg
Dimension long
200 SDR9 ISO S-4 20 bar
200 SDR9 ISO S-4 20 bar
Dimension short
200
200
Description 1
Sweep Bend 30°
Description 2
radius 1.5 x OD
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
formed out of pipe
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
22.400
22.400
mm
Dimension L
150.000
150.000
mm
Z
310.000
310.000
mm
R
300.000
300.000
X1
70001
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성