AGRU 70328035509 Bend 90 7 segments PE 100-RC black Bend 90
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/segmented_fittings/328.prj},{NB=AGRU_70328035509_Bend 90_7 segments_PE 100-RC black_Bend 90 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70328035509},{M=70328035509},{BILDCODE=328},{WEIGHT=93.600},{DIMENSIONLANG=355x39.7 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=355},{EXT_BEZ_1=Bend 90°},{EXT_BEZ_2=7 segments},{EXT_BEZ_3=full pressure rated},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=segmented},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=355.000},{S=39.700},{Z=1302.000},{R=1127.000},{B=300.000},{T=343.000},{T1=250.000},{T2=347.000},{XX=Bend 90},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
328 - Bend 90°
Bill of material
AGRU_70328035509_Bend 90_7 segments_PE 100-RC black_Bend 90
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70328035509
70328035509
Article number
70328035509
70328035509
Image Code
328
Weight
93.600
93.600
kg
Dimension long
355x39.7 SDR9 ISO S-4
355x39.7 SDR9 ISO S-4
Dimension short
355
355
Description 1
Bend 90°
Description 2
7 segments
Description 3
full pressure rated
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
segmented
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
355.000
355.000
mm
S
39.700
39.700
mm
Z
1302.000
1302.000
mm
R
1127.000
1127.000
B
300.000
300.000
mm
T
343.000
343.000
mm
T1
250.000
250.000
mm
T2
347.000
347.000
mm
X1
70001
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성