AGRU 70289459009 Spigot saddle System Topload PE 100-RC black 450/90 SDR9 ISO S-4
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/saddles/289.prj},{NB=AGRU_70289459009_Spigot saddle System Topload_PE 100-RC black_450/90 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70289459009},{M=70289459009},{BILDCODE=289},{WEIGHT=1.220},{DIMENSIONLANG=450/90 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=450/90},{EXT_BEZ_1=Spigot saddle System Topload},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=450.000},{DA1=90},{S1=10.100},{L3=94.000},{D=200.000},{H=171.000},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
289 - Spigot saddle System Topload
Bill of material
AGRU_70289459009_Spigot saddle System Topload_PE 100-RC black_450/90 SDR9 ISO S-4
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70289459009
70289459009
Article number
70289459009
70289459009
Image Code
289
Weight
1.220
1.220
kg
Dimension long
450/90 SDR9 ISO S-4
450/90 SDR9 ISO S-4
Dimension short
450/90
450/90
Description 1
Spigot saddle System Topload
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
machined
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
450.000
450.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
90
90
mm
S1
10.100
10.100
mm
L3
94.000
94.000
mm
D
200.000
200.000
mm
H
171.000
171.000
mm
X1
70001
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성