AGRU 70317312509 Reducer concentric short spigot PE 100-RC black 315/250 SDR9 ISO S-4
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/fittings_with_short_spigot/317.prj},{NB=AGRU_70317312509_Reducer concentric_short spigot_PE 100-RC black_315/250 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70317312509},{M=70317312509},{BILDCODE=317},{WEIGHT=5.800},{DIMENSIONLANG=315/250 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=315/250},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=315.000},{DA1=250},{S=35.200},{S1=27.900},{L=165.000},{L1=80.000},{L2=60.000},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
317 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_70317312509_Reducer concentric_short spigot_PE 100-RC black_315/250 SDR9 ISO S-4
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70317312509
70317312509
Article number
70317312509
70317312509
Image Code
317
Weight
5.800
5.800
kg
Dimension long
315/250 SDR9 ISO S-4
315/250 SDR9 ISO S-4
Dimension short
315/250
315/250
Description 1
Reducer concentric
Description 2
short spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
315.000
315.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
250
250
mm
S
35.200
35.200
mm
S1
27.900
27.900
mm
Dimension L
165.000
165.000
mm
L1
80.000
80.000
mm
L2
60.000
60.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성