AGRU 70302031509 End Cap short spigot PE 100-RC black 315x35.2 SDR9 ISO S-4
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/fittings_with_short_spigot/302.prj},{NB=AGRU_70302031509_End Cap_short spigot_PE 100-RC black_315x35.2 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70302031509},{M=70302031509},{BILDCODE=302},{WEIGHT=5.100},{DIMENSIONLANG=315x35.2 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=315},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=315.000},{S=35.200},{S1=60.000},{L=85.000},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
302 - End Cap
Bill of material
AGRU_70302031509_End Cap_short spigot_PE 100-RC black_315x35.2 SDR9 ISO S-4
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70302031509
70302031509
Article number
70302031509
70302031509
Image Code
302
Weight
5.100
5.100
kg
Dimension long
315x35.2 SDR9 ISO S-4
315x35.2 SDR9 ISO S-4
Dimension short
315
315
Description 1
End Cap
Description 2
short spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
machined
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
315.000
315.000
mm
S
35.200
35.200
mm
S1
60.000
60.000
mm
Dimension L
85.000
85.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성