AGRU 70292020009 High pressure flange DIN PN20 incl. sealing + backing ring PE 100-RC black 200X22.4 SDR9 ISO S-4
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/fittings_with_short_spigot/292_0.prj},{NB=AGRU_70292020009_High pressure flange DIN PN20_incl. sealing + backing ring_PE 100-RC black_200X22.4 SDR9 ISO S-4 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70292020009},{M=70292020009},{BILDCODE=292.0},{WEIGHT=18.800},{DIMENSIONLANG=200X22.4 SDR9 ISO S-4},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=High pressure flange DIN PN20},{EXT_BEZ_2=incl. sealing + backing ring},{EXT_BEZ_3=and centerring},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=drilled PN25},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=200.000},{S=22.400},{L=135.000},{L3=64.000},{D=360.000},{D2=26.000},{D4=279.000},{H=39.000},{B=6.000},{K=310.000},{X1=70001}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
292.0 - High pressure flange DIN PN25
Bill of material
AGRU_70292020009_High pressure flange DIN PN20_incl. sealing + backing ring_PE 100-RC black_200X22.4 SDR9 ISO S-4
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70292020009
70292020009
Article number
70292020009
70292020009
Image Code
292.0
Weight
18.800
18.800
kg
Dimension long
200X22.4 SDR9 ISO S-4
200X22.4 SDR9 ISO S-4
Dimension short
200
200
Description 1
High pressure flange DIN PN20
High pressure flange DIN PN20
Description 2
incl. sealing + backing ring
Description 3
and centerring
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
drilled PN25
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
22.400
22.400
mm
Dimension L
135.000
135.000
mm
L3
64.000
64.000
mm
D
360.000
360.000
mm
D2
26.000
26.000
mm
D4
279.000
279.000
mm
H
39.000
39.000
mm
B
6.000
6.000
mm
K
310.000
310.000
mm
X1
70001
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성