AGRU 70174014011 E-End Cap MOP water 16bar/gas 10bar PE 100-RC black 140 SDR 17-11
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 250 psi
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_250_psi/electro_fusion_fittings/174.prj},{NB=AGRU_70174014011_E-End Cap_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_140 SDR 17-11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70174014011},{M=70174014011},{BILDCODE=174},{WEIGHT=2.174},{DIMENSIONLANG=140 SDR 17-11},{DURCHMESSER=140},{EXT_BEZ_1=E-End Cap},{EXT_BEZ_2=MOP water 16bar/gas 10bar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=140.000},{L=180.000},{D=180.000},{D1=99.000},{T=88.500},{X1=70111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
174 - E-End Cap
Bill of material
AGRU_70174014011_E-End Cap_MOP water 16bar/gas 10bar_PE 100-RC black_140 SDR 17-11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70174014011
70174014011
Article number
70174014011
70174014011
Image Code
174
Weight
2.174
2.174
kg
Dimension long
140 SDR 17-11
140 SDR 17-11
Dimension short
140
140
Description 1
E-End Cap
Description 2
MOP water 16bar/gas 10bar
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
140.000
140.000
mm
Dimension L
180.000
180.000
mm
D
180.000
180.000
mm
D1
99.000
99.000
mm
T
88.500
88.500
mm
X1
70111
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성