??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
90.045 - Flange cego DIN
Lista de peças
AGRU_90045045017_Blind Flange DIN_steel galvanized_steel galvanized_450/500 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
90045045017
Número do artigo
90045045017
Código de imagem
90.045
Peso
75.000 kg
Dimensão longa
450/500 - MOP 10 bar
Dimensão curta
450/500
Descrição 1
Flange cego DIN
Descrição 2
aço galvanizado
Material
aço galvanizado
Processo de manufatura
perfuração PN10
Tecnologia de conexão
conexão flangeada
Outside diameter (DAOD)
450.000 mm
IDA
18.000 polegada
D
670.000 mm
D2
26.000 mm
B
28.000 mm
K
620.000 mm
P
16.000 bar
NUMB
20.000
X1
70011
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD