AGRU 70397022511 Sweep Bend 45 radius 1.5 x OD PE 100-RC black 225 SDR11 ISO S-5 16 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Sweep Bends
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/sweep_bends/397.prj},{NB=AGRU_70397022511_Sweep Bend 45_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_225 SDR11 ISO S-5 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70397022511},{M=70397022511},{BILDCODE=397},{WEIGHT=13.360},{DIMENSIONLANG=225 SDR11 ISO S-5 16 bar},{DURCHMESSER=225},{EXT_BEZ_1=Sweep Bend 45°},{EXT_BEZ_2=radius 1.5 x OD},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=formed out of pipe},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=225.000},{S=20.500},{L=150.000},{Z=525.000},{R=338.000},{ANG=39.350},{XX=Sweep Bend 45},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
397 - Sweep Bend 45°
Bill of material
AGRU_70397022511_Sweep Bend 45_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_225 SDR11 ISO S-5 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70397022511
70397022511
Article number
70397022511
70397022511
Image Code
397
Weight
13.360
13.360
kg
Dimension long
225 SDR11 ISO S-5 16 bar
225 SDR11 ISO S-5 16 bar
Dimension short
225
225
Description 1
Sweep Bend 45°
Description 2
radius 1.5 x OD
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
formed out of pipe
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
S
20.500
20.500
mm
Dimension L
150.000
150.000
mm
Z
525.000
525.000
mm
R
338.000
338.000
X1
70110
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성