AGRU 70289459011 Spigot saddle System Topload PE 100-RC black 450/90 SDR11 MOP 16 bar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/saddles/289.prj},{NB=AGRU_70289459011_Spigot saddle System Topload_PE 100-RC black_450/90 SDR11 MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70289459011},{M=70289459011},{BILDCODE=289},{WEIGHT=1.050},{DIMENSIONLANG=450/90 SDR11 MOP 16 bar},{DURCHMESSER=450/90},{EXT_BEZ_1=Spigot saddle System Topload},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=450.000},{DA1=90},{S1=8.200},{L3=94.000},{D=200.000},{H=171.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
289 - Spigot saddle System Topload
Bill of material
AGRU_70289459011_Spigot saddle System Topload_PE 100-RC black_450/90 SDR11 MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70289459011
70289459011
Article number
70289459011
70289459011
Image Code
289
Weight
1.050
1.050
kg
Dimension long
450/90 SDR11 MOP 16 bar
450/90 SDR11 MOP 16 bar
Dimension short
450/90
450/90
Description 1
Spigot saddle System Topload
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
machined
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
450.000
450.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
90
90
mm
S1
8.200
8.200
mm
L3
94.000
94.000
mm
D
200.000
200.000
mm
H
171.000
171.000
mm
X1
70110
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성