AGRU 70722020011 Pipe black 12m FM approved PE 100-RC black 200X18.2 SDR11 ISO-S5
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/pipes/722.prj},{NB=AGRU_70722020011_Pipe black 12m_FM approved_PE 100-RC black_200X18.2 SDR11 ISO-S5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70722020011},{M=70722020011},{BILDCODE=722},{WEIGHT=10.500},{DIMENSIONLANG=200X18.2 SDR11 ISO-S5},{DURCHMESSER=200},{EXT_BEZ_1=Pipe black 12m},{EXT_BEZ_2=FM approved},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=extruded},{DA=200.000},{S=18.200},{X1=70010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
722 - Pipe 12m
Bill of material
AGRU_70722020011_Pipe black 12m_FM approved_PE 100-RC black_200X18.2 SDR11 ISO-S5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70722020011
70722020011
Article number
70722020011
70722020011
Image Code
722
Weight
10.500
10.500
kg
Dimension long
200X18.2 SDR11 ISO-S5
200X18.2 SDR11 ISO-S5
Dimension short
200
200
Description 1
Pipe black 12m
Description 2
FM approved
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
extruded
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
S
18.200
18.200
mm
X1
70010
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성