AGRU 70069181211 Reducer excentric long spigot PE 100-RC black 180/125 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/elongated_fittings/069.prj},{NB=AGRU_70069181211_Reducer excentric_long spigot_PE 100-RC black_180/125 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70069181211},{M=70069181211},{BILDCODE=069},{WEIGHT=2.456},{DIMENSIONLANG=180/125 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=180/125},{EXT_BEZ_1=Reducer excentric},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=180.000},{DA1=125},{S=16.400},{S1=11.400},{L=345.000},{L1=130.000},{L2=93.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
069 - Reducer excentric
Bill of material
AGRU_70069181211_Reducer excentric_long spigot_PE 100-RC black_180/125 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70069181211
70069181211
Article number
70069181211
70069181211
Image Code
069
Weight
2.456
2.456
kg
Dimension long
180/125 SDR11 ISO S-5
180/125 SDR11 ISO S-5
Dimension short
180/125
180/125
Description 1
Reducer excentric
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
125
125
mm
S
16.400
16.400
mm
S1
11.400
11.400
mm
Dimension L
345.000
345.000
mm
L1
130.000
130.000
mm
L2
93.000
93.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성