AGRU 70067169011 Reducer concentric long spigot PE 100-RC black 160/90 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/elongated_fittings/067.prj},{NB=AGRU_70067169011_Reducer concentric_long spigot_PE 100-RC black_160/90 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70067169011},{M=70067169011},{BILDCODE=067},{WEIGHT=1.010},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=160.000},{DA1=90},{S=14.600},{S1=8.200},{L=217.000},{L1=100.500},{L2=79.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
067 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_70067169011_Reducer concentric_long spigot_PE 100-RC black_160/90 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70067169011
70067169011
Article number
70067169011
70067169011
Image Code
067
Weight
1.010
1.010
kg
Dimension long
160/90 SDR11 ISO S-5
160/90 SDR11 ISO S-5
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Reducer concentric
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
160.000
160.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
90
90
mm
S
14.600
14.600
mm
S1
8.200
8.200
mm
Dimension L
217.000
217.000
mm
L1
100.500
100.500
mm
L2
79.000
79.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성