AGRU 70062035511 Stub Flange DIN long spigot PE 100-RC black 355X32.2 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/elongated_fittings/062.prj},{NB=AGRU_70062035511_Stub Flange DIN_long spigot_PE 100-RC black_355X32.2 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70062035511},{M=70062035511},{BILDCODE=062},{WEIGHT=10.640},{DIMENSIONLANG=355X32.2 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=355},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=355.000},{S=32.200},{L=257.000},{L3=176.000},{D3=373.000},{D4=430.000},{H=40.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
062 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_70062035511_Stub Flange DIN_long spigot_PE 100-RC black_355X32.2 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70062035511
70062035511
Article number
70062035511
70062035511
Image Code
062
Weight
10.640
10.640
kg
Dimension long
355X32.2 SDR11 ISO S-5
355X32.2 SDR11 ISO S-5
Dimension short
355
355
Description 1
Stub Flange DIN
Description 2
long spigot
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
355.000
355.000
mm
S
32.200
32.200
mm
Dimension L
257.000
257.000
mm
L3
176.000
176.000
mm
D3
373.000
373.000
mm
D4
430.000
430.000
mm
H
40.000
40.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성