AGRU 70061025011 Elbow 90 long spigot PE 100-RC black 250X22.7 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/elongated_fittings/061.prj},{NB=AGRU_70061025011_Elbow 90_long spigot_PE 100-RC black_250X22.7 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70061025011},{M=70061025011},{BILDCODE=061},{WEIGHT=9.440},{DIMENSIONLANG=250X22.7 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=250},{EXT_BEZ_1=Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=250.000},{S=22.700},{L3=175.000},{Z=304.000},{XX=Elbow 90},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
061 - Elbow 90°
Bill of material
AGRU_70061025011_Elbow 90_long spigot_PE 100-RC black_250X22.7 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70061025011
70061025011
Article number
70061025011
70061025011
Image Code
061
Weight
9.440
9.440
kg
Dimension long
250X22.7 SDR11 ISO S-5
250X22.7 SDR11 ISO S-5
Dimension short
250
250
Description 1
Elbow 90°
Description 2
long spigot
Description 3
-
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
S
22.700
22.700
mm
L3
175.000
175.000
mm
Z
304.000
304.000
mm
XX
Elbow 90
X1
70110
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성