AGRU 70004635511 End Cap 300mm elongated PE 100-RC black 355 X 32.2 SDR11 ISO S-5
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/elongated_fittings/004_6.prj},{NB=AGRU_70004635511_End Cap_300mm elongated_PE 100-RC black_355 X 32.2 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70004635511},{M=70004635511},{BILDCODE=004.6},{WEIGHT=16.230},{DIMENSIONLANG=355 X 32.2 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=355},{EXT_BEZ_1=End Cap},{EXT_BEZ_2=300mm elongated},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=355.000},{S=32.200},{L=300.000},{L1=420.000},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
004.6 - End Cap
Bill of material
AGRU_70004635511_End Cap_300mm elongated_PE 100-RC black_355 X 32.2 SDR11 ISO S-5
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70004635511
70004635511
Article number
70004635511
70004635511
Image Code
004.6
Weight
16.230
16.230
kg
Dimension long
355 X 32.2 SDR11 ISO S-5
355 X 32.2 SDR11 ISO S-5
Dimension short
355
355
Description 1
End Cap
Description 2
300mm elongated
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
355.000
355.000
mm
S
32.200
32.200
mm
Dimension L
300.000
mm
L1
420.000
420.000
mm
X1
70110
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성