AGRU 14045009011 Blind Flange DIN steel insert PP-FRP black 90 - MOP 16 bar
agru
AGRULINE
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/14_045.prj},{NB=AGRU_14045009011_Blind Flange DIN_steel insert_PP-FRP black_90 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14045009011},{M=14045009011},{BILDCODE=14.045},{WEIGHT=1.960},{DIMENSIONLANG=90 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=90},{EXT_BEZ_1=Blind Flange DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=90.000},{IDA=3.000},{DN=80.000},{D=202.000},{D2=18.000},{B=20.000},{K=160.000},{NM=40.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000},{X1=14111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
14.045 - Blind Flange DIN
Bill of material
AGRU_14045009011_Blind Flange DIN_steel insert_PP-FRP black_90 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
14045009011
14045009011
Article number
14045009011
14045009011
Image Code
14.045
Weight
1.960
1.960
kg
Dimension long
90 - MOP 16 bar
90 - MOP 16 bar
Dimension short
90
90
Description 1
Blind Flange DIN
Description 2
steel insert
Material
PP-FRP black
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
90.000
90.000
mm
IDA
3.000
3.000
인치
DN
80.000
80.000
D
202.000
202.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
B
20.000
20.000
mm
K
160.000
160.000
mm
NM
40.000
40.000
P
16.000
16.000
bar
NUMB
8.000
8.000
KGEW
0.000
mm
X1
14111
14111
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성