Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9909.22.37.60
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9909_22_37_60.prj},{NB=9909.22.37.60(2)},{CNSORDERNO=9909.22.37.60},{L=130},{B=130},{H=7.0},{CNSMASSEXACT=62.600},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsschraube, 130x130 mm, schwarz, RAL 9005},{F=RAL 9005},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 258},{IP=-},{OP=10},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{CNSEAN=7611614271941},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.22.37.60 - Plug-in cover with insulated central screw
Bill of material
9909.22.37.60
Art. No.
9909.22.37.60
Designation
Plug-in cover with center screw, 130x130 mm, black, RAL 9005
Level of detail
300
200
300
200
Length
130
mm
Width
130
mm
Height
7.0
mm
Color
RAL 9005
Material
ASA Blend
Properties
non-halogen
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV resistant
E-No.
155 910 258
Individual net weight
62.600
g
Volume
0.710
l
EAN-Code
7611614271941
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Screw-down cover with 2 isolated, tested central fixing screws For flush mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 7mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9005 Article number: 9909.22.37.60 / E-No.: 155 910 258
ETIM40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성