Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9909.10
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9909_10.prj},{NB=9909.10(2)},{CNSORDERNO=9909.10},{L=130},{B=130},{H=3.5},{CNSMASSEXACT=62.200},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 808},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614041841},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.10 / E-No.: 155 910 808},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.10 - Plug-in cover with diagonal support
Bill of material
9909.10
Art. No.
9909.10
Designation
Plug-in cover with central fixing, 130x130 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
130
mm
Width
130
mm
Height
3.5
mm
Color
RAL 9010
Material
ASA Blend
Properties
non-halogen
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV resistant
E-No.
155 910 808
Individual net weight
62.200
g
EAN-Code
7611614041841
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Screw-down cover with central fixing For flush mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 3.5mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Article number: 9909.10 / E-No.: 155 910 808
ETIM 40
EC002656
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성