??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9928.850 - Boîte à encastrer 4x2, TFI 850°C
Nomenclature
9928.850
No art.
9928.850
Désignation
Boîte à encastrer 4x2, TFI 850°C
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
70 mm
Introductions combinées pour gaines M20/25
24
Combinaison
4x2
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
E-No.
372 114 229
Poids net
165.000 g
EAN-Code
7611614220239
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtes encastrées Pour installation das des parois creuses ou sur matériaux combustibles Longeur x Largeur x Profondeur: 250 x 130 x 70 mm De Polypropylène, sans halogène, Protection incendie test au filament chauffant 850°C, testé SEV Introductions combinées pour gaines M20/25: 24 Combinaison: 4x2 Numéro d'article: 9928.850 / E-No.: 372 114 229
ETIM 40
EC002601
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)