Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9799-77
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9799_77.prj},{NB=9799-77(2)},{CNSORDERNO=9799-77},{BZ=Quickbox Maxi Schallschutzdose 1x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 83 x 83 x 73.5 mm},{LOD=2},{L=83},{B=83},{T=73.5},{FR=83},{RF=4},{K=1x1 },{CNSMAT=TPE,PC/ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372632009},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=78},{CNSVOLUMEEXACT=0.72},{CNSEAN=7611614276861},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinfürhungen M25: 2x Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77 / E-No.: 372 632 009},{HR=00202.00300.0300},{PICTURESMALL=9799_77.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9799-77 - Quickbox Maxi sound insulation box 1x1
Bill of material
9799-77
Art. No.
9799-77
Designation
Quickbox Maxi sound insulation box 1x1, Ø83mm,for sound insulation walls classA*, 83 x 83 x 73.5 mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
83
mm
Width
83
mm
Depth
73.5
mm
Cut hole Ø
83
mm
Conduit entries M25
4
mm
Combination
1x1
Material
TPE,PC/ABS
Properties
Halogenfrei
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
E-Number
372632009
Individual net weight
78
g
Single volume
0.72
l
EAN-Code
7611614276861
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Quickbox Maxi sound insulation box For installation in cavity wall Length x Width x Height/Depth: 83 x 83 x 73.5 mm Made from TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm M25 conduit entries: 2 Combination: 1x1 Article No.: 9799-77 / E-No.: 372 632 009
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성