Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9798-77.02
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9798_77_02.prj},{NB=9798-77.02(2)},{CNSORDERNO=9798-77.02},{BZ=Quickbox Schallschutz - 2x1, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 145 x 83 x 50 mm},{LOD=2},{L=145},{B=83},{T=50},{K=2x1},{BO=83},{CNSMAT=TPE, PC / ABS},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630029},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=129.2},{CNSVOLUMEEXACT=0.95},{CNSEAN=7611614243764},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9798-77.02 / E-No.: 372 630 029},{HR=00202.00300.0300},{PICTURESMALL=9798_77_02.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9798-77.02 - SOUND INSULATION BOX
Bill of material
9798-77.02
Art. No.
9798-77.02
Designation
Quickbox noise protection - 2x1, box for cavity walls ø 83mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
145
mm
Width
83
mm
Depth
50
mm
Combination
2x1
Drill Ø
83
mm
Material
TPE, PC / ABS
Properties
Halogenfrei
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
E-Number
372630029
Individual net weight
129.2
g
Single volume
0.95
l
EAN-Code
7611614243764
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Quickbox sound insulation box For installation in cavity wall Length x Width x Height/Depth: 145 x 83 x 50 mm Made from TPE, PC/ ABS, halogen-free Cut hole Ø: 83mm Combination: 2x1 Article No.: 9798-77.02 / E-No.: 372 630 029
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성