Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9098-77.06
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77_06.prj},{NB=9098-77.06(2)},{CNSORDERNO=9098-77.06},{BZ=Quickbox 3x2, für Hohlwände},{LOD=2},{L=205},{B=145},{T=65},{FR=83},{K=3x2},{M20=10},{M25=10},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630409},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=158},{CNSVOLUMEEXACT=2.755},{CNSEAN=7611614232522},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 3x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 10x M20, 9x M25 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9098-77.06 / E-No.: 372 630 409},{HR=00202.00300.0000},{PICTURESMALL=9098_77_06.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Bill of material
9098-77.06
Art. No.
9098-77.06
Designation
Quickbox 3x2, for hollow walls
Level of Details
300
200
300
200
Length
205
mm
Width
145
mm
Depth
65
mm
Cut hole Ø
83
mm
Combination
3x2
Conduit entries M20:
10
mm
Conduit entries M25:
10
mm
Material
ABS
Properties
Halogenfrei
Glow wire
850°C according to EN 60695-2-11
E-Number
372630409
Individual net weight
158
g
Single volume
2.755
l
EAN-Code
7611614232522
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Quickbox H1 3x2 For board thickness 7-35mm Length x Width x Height/Depth: 205 x 145 x 65 mm Made from ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of pipe entries: 10x M20, 9x M25 Combination: 3x2 Article No.: 9098-77.06 / E-No.: 372 630 409
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성