Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9098-77.03
AGRO
Cavity wall installation, Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/hohlwand_schallschutz/9098_77_03.prj},{NB=9098-77.03(2)},{CNSORDERNO=9098-77.03},{BZ=Quickbox 3x1, für Hohlwände},{LOD=2},{L=205},{B=83},{T=65},{FR=83},{K=3x1},{M20=9},{M25=9},{CNSMAT=ABS},{ES=Halogenfrei},{GP= 850°C nach EN 60695-2-11},{FB=850°C nach EN 60695-2-11},{ENO=372630209},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=0.186},{CNSVOLUMEEXACT=1.26},{CNSEAN=7611614202587},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 3x1 Für Plattenstärke 7-35 mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9098-77.03 / E-No.: 372 630 209},{HR=00202.00300.0000},{PICTURESMALL=9098_77_03.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Bill of material
9098-77.03
Art. No.
9098-77.03
Designation
Quickbox 3x1, for hollow walls
Level of Details
300
200
300
200
Length
205
mm
Width
83
mm
Depth
65
mm
Cut hole Ø
83
mm
Combination
3x1
Conduit entries M20
9
mm
Conduit entries M25:
9
mm
Material
ABS
Properties
Halogenfrei
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Fireproof
850°C nach EN 60695-2-11
E-Number
372630209
Individual net weight
0.186
kg
Single volume
1.26
l
EAN-Code
7611614202587
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Quickbox H1 3x1 For board thickness 7-35 mm Length x Width x Height/Depth: 205 x 83 x 65 mm Made from ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of pipe entries: 9x M20, 9x M25 Combination: 3x1 Article No.: 9098-77.03 / E-No.: 372 630 209
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성