Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1299-60
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_60.prj},{NB=1299-60(2)},{CNSORDERNO=1299-60},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 100 mm},{LOD=2},{L=100},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=35.300},{CNSEAN=4013456548039},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz Leuchteneinbauhöhe bis: 100 mm 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Artikelnummer: 1299-60 / 920 879 519},{PICTURESMALL=1299_60.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1299-60 - Wall installation set for lamp installation height up to 100 mm
Bill of material
1299-60
Order number
1299-60
Designation
Installation housing, HaloX® 180&250, Wall inst. set, inst. height up to 100mm
Level of Details
300
200
300
200
Length
100
mm
Individual net weight
35.300
g
EAN-Code
4013456548039
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 180/250, Wall installation set Light fitting installation height (max): 100 mm 2-part, consisting of strut element and bearing element Article No.: 1299-60 / 920 879 519
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성