Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1283-64
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_64.prj},{NB=1283-64(2)},{CNSORDERNO=1283-64},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 215 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{DA=215},{LB=227},{ENO=920896639},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=148.000},{CNSVOLUMEEXACT=2.040},{CNSEAN=4013456547391},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Frontteil Installation in: Sichtbeton Einbaudurchmesser Ø: 215 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 227 mm Artikelnummer: 1283-64 / E-No.: 920 896 639},{PICTURESMALL=1283_64.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-64 - Installation housing, HaloX® 250 front part
Bill of material
1283-64
Art. No.
1283-64
Designation
Install. housing, HaloX® 250 front part, Iinst. opening Ø 215 mm, facing concrete
Level of Details
300
200
300
200
Ceiling exit (OD) Ø
215
mm
Min. luminaire covering Ø
227
mm
E-No.
920896639
Individual net weight
148.000
g
Single volume
2.040
l
EAN-Code
4013456547391
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 250, front part Installation in: Fair-faced concrete Installation diameter Ø: 215 mm Light cover min. diameter Ø: 227 mm Aricle No. 1283-64 / E-No.: 920 896 639
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성