Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1283-25
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_25.prj},{NB=1283-25(2)},{CNSORDERNO=1283-25},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm},{LOD=2},{DA=250},{LB=75},{ENO=920896689},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT= Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 25 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 25 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-25 / E-No.: 920 896 689},{PICTURESMALL=1283_25.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-25 - Installation housing, HaloX® 250
Bill of material
1283-25
Art. No.
1283-25
Designation
Installation housing, HaloX® 250, Interm. frame, install. height 25 mm
Level of Details
300
200
300
200
Ceiling exit (OD) Ø
250
mm
E-No.
920896689
Individual net weight
38.000
g
Single volume
0.450
l
EAN-Code
4013456546530
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 250, extension ring. Installation height: 25 mm Plastic extension ring to increase the lighting fixture's installation depth by 25 mm Multiple extensions possible Article No.: 1283-25 / E-No.: 920 896 689
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성