Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-02
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_02.prj},{NB=1282-02(2)},{CNSORDERNO=1282-02},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm für Ortbeton},{LOD=2},{LB=117},{ELL=110},{ENO=920896319},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546882},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 117 mm Artikelnummer: 1282-02 / E-No.: 920 896 319},{PICTURESMALL=1282_02.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-02 - Install. housing, HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 110 mm, onsite concrete
Bill of material
1282-02
Order number
1282-02
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 110 mm, onsite concrete
Level of Details
300
200
300
200
Min. luminaire covering Ø
117
mm
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
110
mm
E-No.
920896319
Weight
86.000
g
Volume
0.940
m^3
EAN-Code
4013456546882
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: In-situ concrete Installation diameter Ø: 110 mm Light cover min. diameter Ø: 117 mm Aricle No. 1282-02 / E-No.: 920 896 319
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성