Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1281-67
AGRO
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_67.prj},{NB=1281-67(2)},{CNSORDERNO=1281-67},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-87},{LOD=2},{DA=100},{LB=112},{ENO=920896269},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546752},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 112 mm Artikelnummer: 1281-67 / E-No.: 920 896 269},{ETIM40=EC002472},{PICTURESMALL=1281_67.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-67 - Installation housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-67
Art. No.
1281-67
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, Inst. opening Ø 100 mm, facing concrete, Replacement to Art. No. 1290-87
Level of Details
300
200
300
200
Ceiling exit (OD) Ø
100
mm
Min. luminaire covering Ø
112
mm
E-No.
920896269
Individual net weight
38.000
g
Single volume
0.563
l
EAN-Code
4013456546752
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: In-situ concrete Plastic front part for installation diameter Ø: 100 mm Light cover min. diameter Ø: 112 mm Aricle No. 1281-67 / E-No.: 920 896 269
ETIM 40
EC002472
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성