Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9620
AGRO
Earthing
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/erdung/9620.prj},{NB=9620(2)},{CNSORDERNO=9620},{BZ=Erdleitungsbride 1½ - 2'' (47.9-59.6 mm), 4 - 50 mm² Seil - Draht ø 8 mm},{LOD=2},{NG=1 1/2\" - 2\"},{DR=47.9 - 59.6},{DD=8},{CNSMAT=Messing verzinnt},{ENO=156840421},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=142.4},{CNSEAN=7611614031293},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride einseitig offen Für Rohrdurchmesser 1½\"\" - 2\"\" / 47.9 - 59.6 mm Artikelnummer: 9620 / E-No.: 156 840 421},{ETIM40=EC000493},{HR=00800.00000.0000},{PICTURESMALL=9620.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9620 - Earthing cleat 1 1/2" - 2"
Bill of material
9620
Art. No.
9620
Designation
Grounding clip 1½ - 2'' (47.9-59.6 mm), 4 - 50 mm² wire rope - wire ø 8 mm
Level of Details
300
200
300
200
Nominal size
1 1/2" - 2"
Diameter of tube
47.9 - 59.6
mm
Wire diameter
8
mm
Material
Messing verzinnt
E-Number
156840421
Weight
142.4
g
EAN-Code
7611614031293
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats, open on one side For pipe diameter 1½" - 2" / 47.9 - 59.6 mm Article No.: 9620 / E-No.: 156 840 421
ETIM 40
EC000493
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성