Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9601.42
AGRO
Earthing
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/erdung/9601_42.prj},{NB=9601.42(2)},{CNSORDERNO=9601.42},{BZ=Erdleitungsbride AGRO terraFIXØ33.5-42mm, (1-1 1/4\"), Seil 4-25 mm², Draht Ø6.6 mm\"},{LOD=2},{NG=1\" -1 1/4\"},{DR=33.5 - 42},{SST=4 - 25},{DD=6.6},{AM=2},{ENO=156830081},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=71.73},{CNSVOLUMEEXACT=0.113},{CNSEAN=7611614284552},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Potentzialausgleichs- und Erdleitungsbride Für Rohrdurchmesser 1\" - 1¼\" / 33.5 - 42 mm Artikelnummer: 9601.42 / E-No.: 156 830 081},{HR=00800.00000.0000},{PICTURESMALL=9601_42.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9601.42 - AGRO terraFIX® earthing and equipotential bonding cleats
Bill of material
9601.42
Art. No.
9601.42
Designation
Grounding clamp AGRO terraFIX Ø 33.5-42, (1-1 1/4"),rope 4-25 mm²,rope wireØ6.6mm"
Level of Details
300
200
300
200
Nominal size
1" -1 1/4"
Diameter of tube
33.5 - 42
mm
Cable cross section
4 - 25
mm^2
Wire diameter
6.6
mm
Mounting torques
2
Nm
E-Number
156830081
Weight
71.73
g
Volume
0.113
l
EAN-Code
7611614284552
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Equipotential bonding and earthing cleats For pipe diameter 1" - 1¼" / 33.5 - 42 mm Article No.: 9601.42 / E-No.: 156 830 081
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성