??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9473-95 - Système de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 120 mm et DS 90 / 74mm
Nomenclature
9473-95
No art.
9473-95
Désignation
Protection incendie, coffrage, Ø 100 mm, Hauteur 300 mm
Niveau de détail
Diamètre
100 mm
Épaisseur de plafond
150 - 300 mm
E-nombre
121819058
Poids
43.1 g
Volume
6.039 l
EAN-Code
4013456544925
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Bloc de réservation pour système de cloisonnement DS 90 / 74 mm, El 30-90 Pour ouverture de passage précises. Pour épaisseurs de plafond de 150 - 300 mm. Numéro d'article: 9473-95 / E-No.: 121 819 058
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés