??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9957 - Supporto telescopico per il montaggio in calcestruzzo
Lista materiale
9957
Art. No.
9957
Designazione
Supporto telescopico per il montaggio in calcestruzzo, per spessori del muro 15-30cm
Livello di dettaglio
Lunghezza
110 mm
Larghezza
110 mm
Altezza
mm
Inserisci valore per H
Altezza
mm
cm
inch
ft
Numero di chiodi
4
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno secondo IEC 60754-1
Prova del filo incandescente
650 ºC secondo EN 60695-2-11
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
372 903 409
Peso netto individuale
237.000 g
EAN-Code
7611614075365
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Sostegno telescopico Installazzioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Profondità: 110 x 110 x 150-300mm Per il supporto di tutte le scatole (99xx.xx senza elemento di supporto) in una cassaforma di legno verticalte Di polietlilene, senza alogeni, Protezione antincendio 650°C Per spessore del muro senza prolungamento: da 135-205mm + altezza scatola Per spessore del muro con prolungamento: da 195-265mm + altezza scatolac Numero di chiodi: 4 Numero d'articolo: 9957 / E-No.: 372 903 409
ETIM 40
EC002328
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD