Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
9917.68
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/9917_68.prj},{NB=9917.68(2)},{CNSORDERNO=9917.68},{BZ=Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten 9917, 397x297x45 mm},{LOD=2},{L=397},{B=297},{T=45},{FA=9917 / 9917.21 },{CNSMAT=Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 991 908},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=233.250},{CNSVOLUMEEXACT=6.150},{CNSEAN=7611614261836},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Aufsatzrahmen zu UP- Schlaufkasten Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Tiefe: 397 x 297 x 45 mm Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten für Ortbeton Aus Polypropylen, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Artikelnummer: 9917.68 / E-No.: 155 991 908},{PICTURESMALL=9917_68.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9917.68 - Upper frame for transition box 9917
Bill of material
9917.68
Art. No.
9917.68
Designation
Upper frame for article 9917, 397x297x45 mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
397
mm
Width
297
mm
Depth
45
mm
For article number
9917 / 9917.21
Material
Polypropylene
Properties
non-halogen
Processing temperature
-5°C / + 60°C
E-No.
155 991 908
Individual net weight
233.250
g
Single volume
6.150
l
EAN-Code
7611614261836
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Upper frame for transition box For article 9917, 9917.21 Length x Width x Depth: 397 x 297 x 45mm Upper frame for transistion box for in-situ concrete Of polyproylene, halogen-free, GWFI 850°C, SEV certified Article number: 9917.68 / E-No.: 155 991 908
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성