??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9917.40 - Scatola di passagio da incasso sistema Prefix
Lista materiale
9917.40
Art. No.
9917.40
Designazione
Scatola di passagio da incasso sistema Prefix, 400x300x120 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
400 mm
Larghezza
300 mm
Profondità
120 mm
Materiale
Polietilene
Lineamenti
Non-alogeno
Temperatura di lavorazione
-5°C / + 60°C
E-No.
155 001 908
Peso netto individuale
1258.260 g
Singolo volume
16.744 l
EAN-Code
7611614261881
Introduzioni per tubi a M25
16
Introduzioni per tubi a M32
8
Introduzioni per tubi a M40
2
Introduzioni per tubi a M50
8
Aperture larghe da rompere
10
Punti d'inserimento per Prefix
6
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scalota di passagio sistema Prefix Installazioni su: calcestruzzo a vista, calcestruzzo per controarmatura Lunghezza x Larghezza x Profondità: 400 x 300 x 120mm Tecnica di montaggio Prefix con coperchio di stabilizzazione Di polietilene, senza alogeni, conforme a 60670-1/Protezione antincendio 650°C, controllato SEV Introduzioni per tubi: 16x M25; 8x M32; 2x M40; 8x M50 Aperture larghe da rompere:10x Punti d'inserimento per Prefix: 6 Numero d' articolo: 9917.40 / E-No.: 155 001 908
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD