??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9916 - Boîte de passage à encastrer
Nomenclature
9916
No art.
9916
Désignation
Boîte de passage, 250x180x120 mm
Niveau de détail
Longueur
250 mm
Largeur
180 mm
Hauteur
120 mm
Nombre de clous
8
Matériaux
Polyéthylène
Propriétés
Sans halogène
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 002 908
Poids net
353.380 g
Volume
4.118 l
EAN-Code
7611614261744
Entrées pour gaines jusqu'à M25
12
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
Entrées pour gaines jusqu'à M40
4
Ouvertures extensives à dégager
8
Logement pour Prefix
4
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîte de passage Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 250 x 180 x 120mm En polyéthylène, sans halogène, conforme selon 60670-1/Protection incendie 650°C, testé SEV Entrées pour gaines: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Ouvertures extensives à dégager: 8x Prefix admissions: 4 Nombre de clous: 8 Numéro d'article: 9916 / E-No.: 155 002 908
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés