??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9907.68.45 - Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées
Nomenclature
9907.68.45
No art.
9907.68.45
Désignation
Cadre de rehausse pour boîtes de dérivation encastrées, 115x115x45 mm
Niveau de détail
Longueur
115 mm
Largeur
115 mm
Hauteur
45 mm
Nombre de vis
2
Matériaux
Polypropylène
Propriétés
Sans halogène
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
Température d'application
-5°C / + 60°C
E-No.
155 992 298
Poids net
56.460 g
Volume
1.362 l
EAN-Code
7611614240534
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Cadre de rehausse Pour boîtes de passage encastées, carré Pour boîtes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21 Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 45mm Cadre de rehausse pour boîtes de passage pour augmenter la profondeur de la boîte lors de l'isloation de plafond de polypropylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Nombre de vis: 2 Numéro d'article: 9007.68.45 / E-No.: 155 992 298
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés