??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1292-00 - Encastrement KompaX® 2
Nomenclature
1292-00
No art.
1292-00
Désignation
Encastrement KompaX® 2, pour dalles coulées sur site
Niveau de détail
Longueur
470 mm
Largeur
290 mm
Profondeur
131 mm
Composant supplémentaire Largeur
160 mm
Orifice de plafond (DE) Ø
100-200 mm
LED wattage max.
45 W
Lamp wattage max.
52 W
E-No.
920839269
Poids net
992.000 g
Volume
17.289 l
EAN-Code
4013456350618
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier d’encastrement KompaX® 2 Installation en: béton coulé sur place Ouverture de sortie, diamètre: ____________ Hauteur d’encastrement du luminaire: _________________ (max. 200 mm) Puissance de lampe max.: ______________ Écartement ballast (AL): _____________ Dimensions ballast (LxlxH):______________ Épaisseur du plafond: __________________ Classe de protection incendie F:___ (veuillez compléter tous les champs) Numéro d'article: 1292-00 / E-No.: 920 839 269
ETIM 40
EC000414
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés