??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
11086 - Abschlussdeckel
Stückliste
11086
Art.-Nr.
11086
Bezeichnung
Abschlussdeckel 86 x 86 mm, mit Zentrumsbefestigung
Detaillierungsgrad
Länge
86 mm
Breite
86 mm
Höhe
4 mm
Farbe
RAL 9010
Material
ASA Blend
Eigenschaften
Halogenfrei
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
Info
UV beständig
E-Nummer
165950508
Einzeln-Nettogewicht
18 g
EAN-Code
7611614035932
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 86 x 86 x 4 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11086 / E-No.: 165 950 508
ETIM 40
EC002656
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen