Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
11021
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/11021.prj},{NB=11021(2)},{CNSORDERNO=11021},{BZ=Elektrorohrhalter mit vier Bruchkerben, Stahl roh,ø 8mm},{LOD=2},{L=300},{B=300},{H=300},{D=8},{CNSMAT=Stahl},{ENO=126 578 160},{IP=-},{OP=25},{CNSMASSEXACT=342.000},{CNSEAN=7611614031422},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Elektrorohrhalter mit vier Bruchkerben Installation in: Beton Länge x Breite x Höhe: 300 x 300 x 300 mm Rohrstütze zur gesicherten Verlegung von Rohren ohne Abknicken Aus Stahl Durchmesser Ø: 8 mm Artikelnummer: 11021 / E-No.: 126 578 160},{PICTURESMALL=11021.png},{ETIM40=EC002328}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
11021 - Tubing stand with four scores
Bill of material
11021
Art. No.
11021
Designation
Tubing stand with four scores, Crude steel,ø 8mm
Level of detail
300
200
300
200
Length
300
mm
Width
300
mm
Height
300
mm
Steel diameter Ø
8
mm
Material
Steel
E-No.
126 578 160
Individual net weight
342.000
g
EAN-Code
7611614031422
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Tubing stand with four scores Installation in: concrete Length x Width x Height: 130 x 130 x 130 mm Tubing stand for secure laying of pipes without bending Of steel Diameter Ø: 8mm Article number: 11021 / E-No.: 126 578 160
ETIM 40
EC002328
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성